Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kabelausgang IP55, grau, mit Kabelverschraubung ISO 32

UP-Kabelausgang Euro-Norm, mit Kabelverschraubung ISO 32, IP 55, Plexo, grau

UP Kabelausgang IP55, grau, mit Kabelverschraubung ISO 32
UP Kabelausgang IP55, grau, mit Kabelverschraubung ISO 32 069850
155012031
3245060698508
3245060698508


47.50 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputzapparat Plexo
Abmessungen: 107x107x49mm
IP 55 - IK 08
Mit Kabelverschraubungen ISO 32, Ø12 … 25 mm
Montage von Spreizkrallen nicht möglich



Alternativ Artikel