Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kleinkombination S6/T13 weiss

UP-Kleinkombination 6/1L + T13, 10A, Gr. I, Arteor, weiss

UP Kleinkombination S6/T13 weiss
UP Kleinkombination S6/T13 weiss 571834UP61
755006001
7611668087659
7611668087659


75.30 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 85x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 39mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdose L + N + PE, 10A, 250V
Schalter nicht beleuchtbar
Geliefert mit Befestigungsplatte Art. 5717 58 und Rahmenplatte Art. 5717 00
Für Montage mit High-End Rahmenplatte die Montageplatte Art. 5717 57 verwenden