UP Kombination 2x1 leer-AR/T13 Graphite, OrientierungUP-Kombination 2x1 Arteor, Graphite
|
|
|
|
572142UP68 556244141 7611668088878 ![]() 79.15 CHF 110
Lieferbar
|
Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 39mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdosen L + N + PE, 10A, 250V
Taster mit weisser LED Orientierung
Farbe Rahmenplatte: Graphite
Farbe Einsatz: Magnesium
Maximal eine Kleinkombination pro Mehrfachkombination