Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kombination 2x1 leer-AR/T13 weiss, Orientierung

UP-Kombination 2x1 Arteor, weiss
Leerplatz und Leuchttaster/Steckdose ARL/1L + T13, 10A

UP Kombination 2x1 leer-AR/T13 weiss, Orientierung
UP Kombination 2x1 leer-AR/T13 weiss, Orientierung 572142UP61
556244001
7611668088854
7611668088854


71.65 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 39mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdosen L + N + PE, 10A, 250V
Taster mit weisser LED Orientierung
Maximal eine Kleinkombination pro Mehrfachkombination