Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kombination 2x1 leer-S3 Pearl Alu

UP-Kombination 2x1 Arteor, Pearl Alu
Leerplatz und Wechselschalter 3/1L, 10A

UP Kombination 2x1 leer-S3 Pearl Alu
UP Kombination 2x1 leer-S3 Pearl Alu 573101UP67
482202931
7611668107036
7611668107036


38.00 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 28.4mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Schalter beleuchtbar
Farbe Rahmenplatte: Pearl Alu
Farbe Einsatz: Magnesium



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen