Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kombination 2x1 S0-2xT23 Pearl Alu

UP-Kombination 2x1 Arteor, Pearl Alu
Ausschalter 0/2L und Steckdose 2xT23, 16A

UP Kombination 2x1 S0-2xT23 Pearl Alu
UP Kombination 2x1 S0-2xT23 Pearl Alu 572160UP67
482133931
7611668089011
7611668089011


94.15 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Schalter mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 4 mm²
Steckdose mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdosen L + N + PE, 16A, 250V, Anschlüsse parallel
Schalter nicht beleuchtbar
Farbe Rahmenplatte: Pearl Alu
Farbe Einsätze: Magnesium



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen