Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kombination 2x1 S3+3-2xT13 Graphite

UP-Kombination 2x1 Arteor, Graphite
Doppel-Wechselschalter 3+3/1L und Steckdose 2xT13, 10A

UP Kombination 2x1 S3+3-2xT13 Graphite
UP Kombination 2x1 S3+3-2xT13 Graphite 572127UP68
482161141
7611668088694
7611668088694


74.00 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdose L + N + PE, 10A, 250V, Anschlüsse paralell
Schalter nicht beleuchtbar
Farbe Rahmenplatte: Graphite
Farbe Einsätze: Magnesium



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen