Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kombination 2x1 S3+3-S3 Pearl Alu

UP-Kombination 2x1 Arteor, Pearl Alu
Doppel-Wechselschalter 3+3/1L und Wechselschalter 3/1L, 10A

UP Kombination 2x1 S3+3-S3 Pearl Alu
UP Kombination 2x1 S3+3-S3 Pearl Alu 573104UP67
482201931
7611668107074
7611668107074


67.85 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 28.4mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Schalter beleuchtbar
Farbe Rahmenplatte: Pearl Alu
Farbe Einsätze: Magnesium