Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kombination 2x1 S3-Sonnerie Graphite

UP-Kombination 2x1 Arteor, Graphite
Wechselschalter 3/1L und Sonnerietaster AR/1L, 10A

UP Kombination 2x1 S3-Sonnerie Graphite
UP Kombination 2x1 S3-Sonnerie Graphite 572130UP68
482152141
7611668088755
7611668088755


64.05 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Schalter und Taster nicht beleuchtbar
Farbe Rahmenplatte: Graphite
Farbe Einsätze: Magnesium