Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kombination 2x1 S3-T13 weiss

UP-Kombination 2x1 Arteor, weiss
Wechselschalter 3/1L und Steckdose T13, 10A

UP Kombination 2x1 S3-T13 weiss
UP Kombination 2x1 S3-T13 weiss 573122UP61
482207001
7611668107159
7611668107159


40.30 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 28.4mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdose L + N + PE, 10A, 250V
Schalter beleuchtbar



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen