Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kombination 2x1 T23-T23 Pearl Alu

UP-Kombination 2x1 Arteor, Pearl Alu
Steckdose T23 und Steckdose T23, 16A

UP Kombination 2x1 T23-T23 Pearl Alu
UP Kombination 2x1 T23-T23 Pearl Alu 572152UP67
639123931
7611668088953
7611668088953


47.70 CHF
110


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 26.7mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdosen L + N + PE, 16A, 250V
Farbe Rahmenplatte: Pearl Alu
Farbe Einsätze: Magnesium



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen