Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-Kombiverteiler JUMBO T3

Kleinverteiler für UP- und Hohlwandmontage

UP-Kombiverteiler JUMBO T3
7250062T3CH
822650031
7611668115116
7611668115116


387.20 CHF
310


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UP-Kombiverteiler JUMBO T3
Lieferumfang:
- 2 DIN-Schienen im Starkstrombereich inkl. Abdeckung
- 1 DIN-Schiene und 2 Lochplatten im Multimediafeld
- Abschottung mit integrierter 1-fach T13 Steckdose und 1x Blindabdeckung zum Nachrüsten einer 2. Steckdose
- PE-Steckklemmen (6x25mm²; 28x4mm²)
- Rahmen und Tür

Einlasskasten ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat bestellbar - 7250062EKK)

Wahlweise einsetzbar zur Unterputz- oder Hohlwandmontage mit grosszügigem Verdrahtungsraum und Zugentlastungsmöglichkeiten oben und unten.
Zur Hohlwandmontage wird das Hohlwandankerset 7290079CH benötigt (separat erhältlich).
12+2 Teilungseinheiten je Reihe
Für Geräte bis 63 A
Bemessungsspannung: 400V
Material: PS, recycelbar
Türe und Rahmen: Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet Lüftungsschlitze in der Tür zur Ableitung der Verlustwärme
Türanschlag rechts oder links

Masse (BxHxT):365mm x 900mm x 88mm
Nischenmass Mauer (BxH): 360mm x 893mm
Ausschnitt Hohlwand (BxH): 323mm x 860mm
Rahmenhöhe: 9 mm
Putzausgleich: 15mm
Geeignet für Plattenstärke: 10-45mm
Umgebungstemperatur: -25°C ... +40°C
Feuerbeständigkeit (GWT) EN 6095-2-10: 850°C
Schutzklasse: II
Schutzart: IP30
plombierbar: Ja
Farbe: weiss
anreihbar: ja
Halogenfrei, silikonfrei, PVC-frei, schwermetallfrei: Ja
REACH / RoHS: Ja
CE-Konformität: Ja
Zertifizierung: VDE
Leitungseinführungen oben und unten: Ausbrechbarer Flansch 200 x 50mm



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen