Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Sonnerietaster IP55, weiss, beleuchtet, 12V

UP-Sonnerietaster AL/1L, Leuchtaggregat 12V, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss

UP Sonnerietaster IP55, weiss, beleuchtet, 12V
UP Sonnerietaster IP55, weiss, beleuchtet, 12V 069864CH
262851001
7611668084443
7611668084443


44.00 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Mit Beschriftungsschild
Inklusive 12V Leuchtaggregat Orientierung (Art. 0694 99)
Für 230 V Betrieb Leuchtaggregat tauschen