UP-Kleinverteiler JUMBO 5-reihig mit 12+2 TE
Lieferumfang:
- 5 DIN-Schienen inkl. Abdeckung
- PE-Steckklemmen (6x25mm²; 28x4mm²)
- Rahmen und Tür
Einlasskasten ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat bestellbar - 7250062EKK)
Wahlweise einsetzbar zur Unterputz- oder Hohlwandmontage mit grosszügigem Verdrahtungsraum und Zugentlastungsmöglichkeiten oben und unten.
Zur Hohlwandmontage wird das Hohlwandankerset 7290079CH benötigt (separat erhältlich).
12+2 Teilungseinheiten je Reihe
Für Geräte bis 63 A
Bemessungsspannung: 400V
Material: PS, recycelbar
Türe und Rahmen: Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet
Türanschlag rechts oder links
Masse (BxHxT):365mm x 900mm x 88mm
Nischenmass Mauer (BxH): 360mm x 893mm
Ausschnitt Hohlwand (BxH): 323mm x 860mm
Rahmenhöhe: 9 mm
Putzausgleich: 15mm
Umgebungstemperatur: -25°C ... +40°C
Feuerbeständigkeit (GWT) EN 6095-2-10: 850°C
Schutzklasse: II
Schutzart: IP30
plombierbar: Ja
Farbe: weiss
anreihbar: ja
Halogenfrei, silikonfrei, PVC-frei, schwermetallfrei: Ja
REACH / RoHS: Ja
CE-Konformität: Ja
Zertifizierung: VDE
Leitungseinführungen oben und unten: Ausbrechbarer Flansch 200 x 50mm