Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Video-Set Einfamilienhaus Hometouch mit WLAN-Funktion - Farbe schwarz-Metall

UP Video-Set Einfamilienhaus Hometouch, Steuerzentrale für MyHOME-Hausautomation und Video-Hausstation mit integrierter Smartphone Anbindung.

UP Video-Set Einfamilienhaus Hometouch mit WLAN-Funktion - Farbe schwarz-Metall
UP Video-Set Einfamilienhaus Hometouch mit WLAN-Funktion - Farbe schwarz-Metall 360811
305570201
7611668109986
7611668109986


1'820.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UP Video-Set Einfamilienhaus Hometouch, die Steuerzentrale für Ihre MyHOME-Hausautomation
als auch Video-Hausstation mit integrierter Smartphone Anbindung

Das Set enthält:
Eine UP-Türstation Sfera New Allmetal mit 1 Ruftaste.
Farbkamera 5 Mpixel, full HD. Diagonaler Betrachtungswinkel 151 Grad. Art. 351500.
LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70 x 20 mm).
Ein Netzgerät mit Video-Adapter Art.346050
Ein Zusatznetzgerät Art.346020
Ein Türöffnerrelais mit potentialfreiem Kontak Art.346250 
Eine AP-Video-Hausstation Hometouch Art.3488 

Abmessungen:
UP-Kaste (BxHxT): 117x123x45mm:
Rahmen + Modulträger Türstation Sfera New
(BxHxT): 138x144x15mm

Video Hometouch bei Aufputzmontage (B × H × T): 196 × 147 × 24 mm (zur
Unterbringung der Anschlusskabel wird eine Standard UP-Dose empfohlen).
Bei Verwendung der Unterputzdose Best.Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich
7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig.
Netzgerät Best.Nr. 346020 als Zusatzspannungsversorgung erforderlich.
Farbe: Schwarz-Metall
Netzgerät: 6 TE

Anschlüsse:
1x BUS MyHOME
1x BUS Sprechanlage
1x Zusatzversorgung
1x RJ45
1x LAN oder WLAN-Anbindung

Neben der Hausstation wird Ihr Smartphone zum zusätzlichen Steuerungselement. Zum Verbinden mit der Sprechanlage reicht ein einfacher WLAN-Anschluss. Und Sie behalten immer die Zugangskontrolle zu Ihrem Zuhause selbst wenn Sie nicht da sind.