UP Video-Set Zweifamilienhaus CLASSE 100V12E "EVOLUTIV"UP Video-Set Zweifamilienhaus CLASSE 100V12E "EVOLUTIV" 2-DrahtUP Video-Set Zweifamilienhaus CLASSE 100V12E "EVOLUTIV"
Das Set enthält:
Eine UP-Türstation Sfera Allmetal mit 2 Ruftasten Weitwinkelkamera (Horizontal : 135°, Vertical : 96°) LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder: 70 x 20 mm) Ein Netzgerät Art.346000 Ein Videoadapter Art.346830 Ein Türöffnerrelais mit potentialfreiem Kontakt Art.346250 Zwei AP-Video-Hausstationen Classe 100V12E Art.344522 Mit Ruflautstärkeregler, Lichttaste, Türöffner- und Einschalttaste 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.) Für die Unterputz-Ausführung der Video-Hausstation(en) empfiehlt sich die UP-Dose Art. 344572 Abmessungen: UP-Kaste (B x H x T): 117 x 123 x 45 mm: Rahmen + Modulträger Türstation Sfera New (B x H x T): 138 x 144 x 15 mm Video-Hausstation Classe 100V12E (B x H x T): 171 × 171 × 27 mm Netzgerät: 8 TE Video-Adapter: 2 TE AlternativartikelZubehör |