Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-Wechselschalter 3/1L, 10AX, weiss

UP-Wechselschalter 3/1L, 10AX, Gr. I, Arteor, weiss

UP-Wechselschalter 3/1L, 10AX, weiss
UP-Wechselschalter 3/1L, 10AX, weiss 077016UP61
226700001
7611668105643
7611668105643


21.80 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 30mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm2
Beleuchtbar



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen