Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Wipptaster A IP55, weiss, Orientierung

UP-Leucht-Wipptaster Orientierung AL/1L, 10A, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss

UP Wipptaster A IP55, weiss, Orientierung
UP Wipptaster A IP55, weiss, Orientierung 069861CH
366028201
7611668084429
7611668084429


36.40 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregate Orientierung (Art. 0694 97)