UP-Zubehör für LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten, Farbe: BlackUP-Zubehör für LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten, Farbe: BlackUP-Zubehör für LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten, Farbe: Black
UP-Zubehör für LINEA 3000 in der Farbe Black bestehend aus Modulträger (Kunststoff) und Abdeckrahmen (ZAMAK). Zur Verwendung mit 2-moduligem UP-Kasten (Best. Nr. 350020) von SFERA. Zubehör geeignet für Audio- und Video-Türstationen. Abmessungen des Abdeckrahmens: B × H × T: 139 × 220 × 16 mm, Farbe: Black Zubehör |
||||||||||||||||