Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

USB-Ladesteckdose MOSAIC 2×Typ-C 3A 30W 2 Module schwarz matt

EB-USB Ladesteckdose 2 Module, 2xTyp-C 3A 30W schwarz

USB-Ladesteckdose MOSAIC 2×Typ-C 3A 30W 2 Module schwarz matt
USB-Ladesteckdose MOSAIC 2×Typ-C 3A 30W 2 Module schwarz matt 077633L
965143051
3414972513500
3414972513500


48.60 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 45x45mm
Einbautiefe: 36.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: 0.08W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen.