Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

USV-Anlage Keor SPE line-interactive 3000VA mit 8 IEC 10A und 1 IEC 16A Steckdosen, 3U

Rack oder Tower-Version

USV-Anlage Keor SPE line-interactive 3000VA mit 8 IEC 10A und 1 IEC 16A Steckdosen, 3U
USV-Anlage Keor SPE line-interactive 3000VA mit 8 IEC 10A und 1 IEC 16A Steckdosen, 3U 311073CH
960909431
7611668118353
7611668118353


1'563.40 CHF
330


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einphasige USV Keor SPE 19" Rack 3U mit Standardstecker T23/IEC C19
LCD Display
Line interactive (Interaktive Linie)
Sinusförmiger Ausgang
Scheinleistung: 3000VA
Wirkleistung: 2700W
Leistungsfaktor: 0.9
Eingangsspannung: 175VAC - 288VAC / 47Hz - 63Hz
Ausgangsspannung: 230VAC (200VAC / 208VAC / 220VAC / 240VAC) 50Hz oder 60Hz
Ausgangsstecker: 8 x 10A IEC C13 + 1 x 16A IEC C19
Batterie Autonomie: 50% Last >10min. / 100% Last >3min.
Alarmkontakte: 2 x NO
Abmessungen:
- Höhe: 132mm
- Breite: 440mm
- Tiefe: 500mm
19-Zoll-Rack Typ 3U
Optional 19" Rack Einbaukit: 310952

Stromausfälle, Spannungsabfälle oder Überspannungen - es gibt viele verschiedene Arten von elektrischen Ereignissen, die elektronische Geräte ständig bedrohen. Einige dieser elektrischen Störungen bleiben oft unbemerkt, können aber allein schon zu Produktivitätsverlusten führen und damit die Betriebskosten des Gebäudes erheblich erhöhen. Keor-Produktreihe: für kleine Geräte in Einfamilienhäusern (Fernseher, Computer, Box, Switch, Spielkonsole...), in Hotels oder kleinen Geschäften (kleines Netzwerk, Videoüberwachung...) oder in einem Dienstleistungsgebäude / Geschäft (Computer, POS-Terminal, Modem, Telefonie...).



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen