Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Vandalensichere Video-Türstation 12 Ruftasten

UP-Linea 300 vandalensichere Video-Türstation 12 Ruftasten, Edelstahl

Vandalensichere Video-Türstation 12 Ruftasten
Vandalensichere Video-Türstation 12 Ruftasten 308013
964202644
8012199995328
8012199995328


2'235.00 CHF
901


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Komplette vandalensichere Farbvideo-Türstation
Bestehend aus verzinktem Unterputzkasten und vandalensicherer Frontblende aus Edelstahl
Spezialwerkzeug zum Lösen der Anti-Diebstahl-Schrauben
Blaue LED-Beleuchtung der Namensschilder
Lautsprecher mit integrierter Farb-Kamera
Akustische und visuelle Anzeige des aktuellen Status (Türöffnung, Verbindungsstatus)
Schutzklasse IP 54, IK 08
Taster und elektronische Module (eingebaut und verkabelt)
Anschluss für 2-Draht-Bus und Türöffner

UP-Linea 300 vandalensichere Video-Türstation 12 Ruftasten
Masse (B × H): 180 × 360 mm
UP-Kasten Masse (B × H × T): 127 × 310 × 50 mm

Namenschild Masse:
Länge: 5 cm - Breite: 1.4 cm