Minikanal DLPLUS
Minikanal DLPLUS 32x12,5 mm und 40x12,5 mm
Systemzubehör 32x12,5 mm und 40x12,5 mm
Variabler Flachwinkel für Minikanal DLPLUS 40 x 12,5 mm
033316
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Variabler Flachwinkel für Minikanal DLPLUS 40 x 12,5 mm
Systemzubehör DLPLUS
Variabler Flachwinkel für Minikanal DLPLUS 40 x 12,5 mm
Artikelnummer:
033316
E-Nr.:
127651101
EAN:
3245060333164
Barcode:
Listenpreis:
6.10 CHF
Warengruppe:
182
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Variabler Flachwinkel für Minikanal 40 x 12,5 mm
Farbe: Weiss
Höhe:
12.5 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
0...0 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
halogenfrei:
nein
geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Wohnbaukatalog: Katalogseite [402]