E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schaltschränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Kabelführung
Installationskanäle
Minikanal DLPLUS
Minikanal DLPLUS 32x12,5 mm und 40x12,5 mm
Systemzubehör 32x12,5 mm und 40x12,5 mm
Variabler Innen- und Aussenwinkel für Minikanal DLPLUS 40 x 12,5 mm
033315
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Variabler Innen- und Aussenwinkel für Minikanal DLPLUS 40 x 12,5 mm
Systemzubehör DLPLUS
Variabler Innen- und Aussenwinkel für Minikanal DLPLUS 40 x 12,5 mm
Artikelnummer:
033315
E-Nr.:
127655011
EAN:
3245060333157
Barcode:
Listenpreis:
6.40 CHF
Warengruppe:
182
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Variabler Innen- und Aussenwinkel für Minikanal 40 x 12,5 mm
Farbe: Weiss
Höhe:
12.5 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
0...0 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
halogenfrei:
nein
geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Wohnbaukatalog: Katalogseite [402]
Zubehör
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen