Ventilator mit Filter bis 240m3 Luftumwälzung/hLuftumwälzung/h:
|
034852 3245060348526 282.10 CHF 319
Lieferbar
|
Ventilator mit Kunststoffabdeckung
Luftumwälzung/h:
Mit Edelstahl-Schutzabdeckung: 200m3
Mit Filter: 240m3
Mit zusätzlicher Schutzabdeckung (Ref. 034835): 260m3
Ohne Filter: 450m3
Schutz: IP 54 - IK 08
Versorgungsspannung: 230VAC
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Lieferumfang: Kunststoffabdeckung 250x250mm,
Elektrostatischer Filter (waschbar) Typ G3
Norm: EN779
Anmerkung: max. 2 Ventilatoren pro Verteiler
Vorstehen beim Verteiler: 7-10mm
Erhöhungsrahmen: Ref. 034888/89/90