Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verbindungskabel L, 40A

Verbindungskabel L, 40A zum verbinden von 2 Geräten DNX3optimiert mit Schraubanschluss auf 2 DIN-Schienen

Verbindungskabel L, 40A
Verbindungskabel L, 40A 404908
806999031
3245064049085
3245064049085


9.55 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Verbindungskabel L, 40A zum verbinden von 2 Geräten DNX3optimiert mit Schraubanschluss auf 2 DIN-Schienen
Nennstrom (In): 40A
Querschnitt: 1x10mm² (schwarz)
Länge: 270mm
Geräte: DNX3optimiert mit Schraubanschluss
Berührungsschutz: IP2x
Lieferumfang: Set à 10St. Verbindungskabel