| Polzahl: | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²: | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse 10 mm²: | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse 16 mm²: | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse 25 mm²: | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²: | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse gesamt: | 0 |
| Höhe: | 0 mm |
| Breite: | 0 mm |
| Tiefe: | 0 mm |
| berührungssicher: | nein |