Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verbindungslasche für VX3optimiert 1600-3200A

Verbindungslasche für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 1600-3200A vertikal auf horizontal und horizontal auf horizontal in Gehäuse XL3 4000

Verbindungslasche für VX3optimiert 1600-3200A
037383
3245060373832
3245060373832


99.05 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Verbindungslasche für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 1600-3200A zum verbinden von zwei Alu-Sammelschienensystemen vertikal auf horizontal oder horizontal auf horizontal
Alu-Sammelschienensystem: VX3optimiert 1600-3200A
Anmerkung: 2 Alu-Sammelschienen/Leiter
Achsabstand Alu-Sammelschienensystem: 75/125mm
Verbindung1 : Vertikales Alu-Sammelschienensystem an Seitenwand auf horizontales Alu-Sammelschienensystem unter Dach/am Boden
Verbindung 2: Zwei horizontale Alu-Sammelschienensysteme unter Dach/am Boden
Gehäuse: XL3 4000
Montagezubehör: Anschlussschraube M10 mit Gleitschraubenkopf (Art. Nr. 037359)
Anmerkung: Zur Befestigung an den Alu-Sammelschienen sind pro Leiter 8St. M10 Anschlussschrauben mit Gleitschraubenkopf (Art. Nr. 037359) zu verwenden. Für eine komplette Verbindung (L1, L2, L3, N) sind 4 Verbindungslaschen (Art. Nr. 4x 037383) notwendig.
Lieferumfang: 1St. Verbindungslasche