Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verbindungslasche für VX3optimiert 630-1600A

Verbindungslasche für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630-1600A vertikal auf horizontal und horizontal auf horizontal in Gehäuse XL3 4000

Verbindungslasche für VX3optimiert 630-1600A
037382
3245060373825
3245060373825


41.85 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Verbindungslasche für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630-1600A zum verbinden von zwei Alu-Sammelschienensystemen vertikal auf horizontal oder horizontal auf horizontal
Alu-Sammelschienensystem: VX3optimiert 630-1600A
Anmerkung: 1 Alu-Sammelschiene/Leiter
Achsabstand Alu-Sammelschienensystem: 75/125mm
Verbindung1 : Vertikales Alu-Sammelschienensystem an Seitenwand auf horizontales Alu-Sammelschienensystem unter Dach/am Boden
Verbindung 2: Zwei horizontale Alu-Sammelschienensysteme unter Dach/am Boden
Gehäuse: XL3 4000
Montagezubehör: Anschlussschraube M10 mit Gleitschraubenkopf (Art. Nr. 037359)
Anmerkung: Bei Alu-Sammelschienensystem 630 und 800A ist nur eine Verbindungslasche/Leiter (Art. Nr. 1x 037382) notwendig. Ab 800A bis 1600A sind 2St. Verbindungslaschen/Leiter (Art. Nr. 2x 037382) notwendig. Zur Befestigung an den Alu-Sammelschienen sind M10 Anschlussschrauben mit Gleitschraubenkopf (Art. Nr. 037359) zu verwenden. Bei Alu-Sammelschienen 630 und 800A ist pro Sammelschiene eine M10 Anschlussschraube zu verwenden, ab 800A bis 1600A sind insgesamt 3 M10 Anschlussschruaben zu verwenden. Für eine Verbindung 630/800A sind 4St. Verbindungslaschen (Art. Nr. 4x 037382) notwendig. Für eine Verbindung ab 800A bis 1600A sind 8St. Verbindungslaschen (Art. Nr. 8x 037382) notwendig.
Lieferumfang: 1St. Verbindungslasche