Verdrahtungskanal Transcab
PVC
Verdrahtungskanal 25 x 60mm
636102
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
Verdrahtungskanal 25 x 60mm
PVC Verdrahtungskanal Transcab, grau
Verdrahtungskanal 25 x 60mm
Artikelnummer:
636102
E-Nr.:
128014131
EAN:
3245066361024
Barcode:
Listenpreis:
8.90 CHF
Warengruppe:
503
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Breite: 25mm
Höhe: 60mm
Länge: 2m
Vorbereitet zum Brechen im Abstand von 12,5mm
Verpackungseinheit: 56m
Grau RAL 7030
Höhe:
25 mm
Breite:
60 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
halogenfrei:
nein
selbstverlöschend:
nein
kriechstromfest:
nein
flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
mit Oberteil:
ja
Farbe:
steingrau