Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verdrahtungskanal 25 x 60mm

PVC Verdrahtungskanal Transcab, grau

Verdrahtungskanal 25 x 60mm
Verdrahtungskanal 25 x 60mm 636102
128014131
3245066361024
3245066361024


8.90 CHF
503


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Breite: 25mm
Höhe: 60mm
Länge: 2m
Vorbereitet zum Brechen im Abstand von 12,5mm
Verpackungseinheit: 56m
Grau RAL 7030