PVC
Verdrahtungskanal 40 x 80mm
636108
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Verdrahtungskanal 40 x 80mm
PVC Verdrahtungskanal Transcab, grau
Verdrahtungskanal 40 x 80mm
Artikelnummer:
636108
E-Nr.:
128045131
EAN:
3245066361086
Barcode:
Listenpreis:
11.75 CHF
Warengruppe:
503
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Breite: 40mm
Höhe: 80mm
Länge: 2m
Vorbereitet zum Brechen im Abstand von 12,5mm
Verpackungseinheit: 40m
Grau RAL 7030
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
halogenfrei:
nein
selbstverlöschend:
nein
kriechstromfest:
nein
flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
mit Oberteil:
ja
Farbe:
steingrau