Goulotte Transcab
PVC
Goulotte 40 x 80mm
636108
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
Goulotte 40 x 80mm
Goulotte PVC Transcab, gris
Goulotte 40 x 80mm
Référence:
636108
E-No.:
128045131
EAN:
3245066361086
Barcode:
Tarif:
11.75 CHF
Groupement:
503
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Largeur: 40mm
Hauteur: 80mm
Longueur: 2m
Encoches tous les 12,5 mm pour une rupture exacte
Emballage de vente: 40m
Gris RAL 7030
hauteur:
40 mm
largeur:
80 mm
largeur à fente:
6 mm
exécution de la paroi latérale:
fendu
longueur:
2000 mm
sans halogène:
non
autoextinguible:
non
résistant aux courant de fuite superficiel:
non
flexible:
non
mode de fixation:
poinçonnage de sol
avec partie supérieure:
oui
couleur:
gris pierre