Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verdrahtungskanal 60 x 40mm

PVC Verdrahtungskanal Transcab, grau

Verdrahtungskanal 60 x 40mm
Verdrahtungskanal 60 x 40mm 636111
128065131
3245066361116
3245066361116


12.75 CHF
503


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Breite: 60mm
Höhe: 40mm
Länge: 2m
Vorbereitet zum Brechen im Abstand von 12,5mm
Verpackungseinheit: 32m
Grau RAL 7030