Goulotte Transcab
PVC
Goulotte 60 x 40mm
636111
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
Goulotte 60 x 40mm
Goulotte PVC Transcab, gris
Goulotte 60 x 40mm
Référence:
636111
E-No.:
128065131
EAN:
3245066361116
Barcode:
Tarif:
12.75 CHF
Groupement:
503
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Largeur: 60mm
Hauteur: 40mm
Longueur: 2m
Encoches tous les 12,5 mm pour une rupture exacte
Emballage de vente: 32m
Gris RAL 7030
hauteur:
60 mm
largeur:
40 mm
largeur à fente:
6 mm
exécution de la paroi latérale:
fendu
longueur:
2000 mm
sans halogène:
non
autoextinguible:
non
résistant aux courant de fuite superficiel:
non
flexible:
non
mode de fixation:
poinçonnage de sol
avec partie supérieure:
oui
couleur:
gris pierre