Verdrahtungskanal Transcab
PVC
Verdrahtungskanal 60 x 80mm
636113
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
Verdrahtungskanal 60 x 80mm
PVC Verdrahtungskanal Transcab, grau
Verdrahtungskanal 60 x 80mm
Artikelnummer:
636113
E-Nr.:
128070131
EAN:
3245066361130
Barcode:
Listenpreis:
14.85 CHF
Warengruppe:
503
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Breite: 60mm
Höhe: 80mm
Länge: 2m
Vorbereitet zum Brechen im Abstand von 12,5mm
Verpackungseinheit: 32m
Grau RAL 7030
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
halogenfrei:
nein
selbstverlöschend:
nein
kriechstromfest:
nein
flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
mit Oberteil:
ja
Farbe:
steingrau