Verdrahtungskanal Transcab
Halogenfrei
Verdrahtungskanal Halogenfrei 40 x 40mm
636206
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
Verdrahtungskanal Halogenfrei 40 x 40mm
Verdrahtungskanal Transcab Halogenfrei, hellgrau
Verdrahtungskanal Halogenfrei 40 x 40mm
Artikelnummer:
636206
E-Nr.:
128040141
EAN:
3245066362069
Barcode:
Listenpreis:
24.00 CHF
Warengruppe:
505
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Breite: 40mm
Höhe: 40mm
Länge: 2m
Vorbereitet zum Brechen im Abstand von 12,5mm
Verpackungseinheit: 48m
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
halogenfrei:
ja
selbstverlöschend:
nein
kriechstromfest:
nein
flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
mit Oberteil:
ja
Farbe:
lichtgrau