Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verlängerungsmodul EZ-Path Brandschott-Modul 44, Länge 150 mm

Verlängerung für die mechanische und automatisch abdichtende Brandschott-Modul 44, 1-Modul

Verlängerungsmodul EZ-Path Brandschott-Modul 44, Länge 150 mm
Verlängerungsmodul EZ-Path Brandschott-Modul 44, Länge 150 mm CM250178
3599072501784
3599072501784


341.00 CHF
573


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anzahl Verlängerungs-Modul: 1
Masse (B x H x L): 102 x 118 x 150 mm
Aussparung (Höhe × Breite): 80 x 80 mm, Ø 110 mm
Verwendung: Stein-Wand und Trockenbau

Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.


Gesicherte Abdichtung, ob mit oder ohne Kabel.
Werksseitige Vorkalibrierung und Zertifizierung der aufschäumenden Materialien.
Garantierte Flexibilität ohne die Brandmauer zu beeinträchtigen.
Die Module lassen sich öffnen. Das erleichtert die Montage bei bereits verlegten Kabeln und bei der Demontage.
Zusätzliches Kabelverlegen oder Verändern der Zusammenstellung verlangt keine speziellen Vorkenntnisse und erfolgt ohne Werkzeug, Staub und Schmutz.

Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.
Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.



Zubehör