Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 13, 1 Reihe

AP-Verteiler Drivia 13, 1x13TE/Reihe

Verteiler Drivia 13, 1 Reihe
Verteiler Drivia 13, 1 Reihe 401211CH
822012111
7611668096293
7611668096293


55.35 CHF
312


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler Drivia 13
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 250x250x104mm
Kapazität: 1 Reihe à 13 TE
Tragschienenabstand: 125 mm
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschienen schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach IEC 60670-24 und EN 60 695-2-11
Lieferumfang: Mit Rückwand und isolierter Erdschiene, ohne Türe



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen