Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 13 Multimedia, 4 Reihen

AP-Verteiler Drivia 13 Multimedia, 4 Reihen (2xDIN + 2x Lochblech)

Verteiler Drivia 13 Multimedia, 4 Reihen
Verteiler Drivia 13 Multimedia, 4 Reihen 401214VDI02
822320111
7611668098464
7611668098464


228.85 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler Drivia 13 Multimedia
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 625x250x104mm
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.) Inklusive Steckdosenleiste 4 × T13 Ohne Türe, separat bestellbar.
2 Felder mit Tragschiene DIN 35 à 13 TE
2 Felder mit Lochblech (238x250mm)
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschienen schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Lieferumfang: Ohne Rückwand und Türe, mit isolierter Erdschiene