Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 13TMC, 3 Reihen

AP-Verteiler Drivia 13TMC, 3x13TE/Reihe, Eingangsverdrahtet und vorkonfektioniert

Verteiler Drivia 13TMC, 3 Reihen
Verteiler Drivia 13TMC, 3 Reihen 401213TMC
822033111
7611668095647
7611668095647


471.75 CHF
311


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler Drivia 13TMC
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 250x500x104mm

Bestückt mit:
- 1 x FI 4L/25A/30mA
- 1 x FI/LS 1LN/13A/C/30mA
- 1 x Anschlusselement 4x16 mm²/63A
- 1 x Einspeiseelement 4x16 mm²/63A
- 1 x Kamm 12TE/4L/63A
- 1 x Kamm 6TE/4L/63A
- 1 x Klemmenblock 5x6 mm²
Kapazität: 16 TE frei zum Bestücken, 12 TE Reserveplatz
Zum Bestücken mit Geräten X3 OPTIMIERT
Tragschienenabstand: 125 mm
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschienen schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach IEC 60670-24 und EN 60 695-2-11
Lieferumfang: Mit Rückwand und isolierter Erdschiene ohne Türe