AP-Verteiler Drivia 18TMC
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 250x355x104mm
Bestückt mit:
- 2 x FI/LS 1LN/13A/C/30mA
- 1 x Einspeiseelement 4x16mm²/63A
- 1 x Kamm 12TE/4L/63A
Kapazität: 8 TE frei zum Bestücken, 5 TE Reserveplatz
Zum Bestücken mit Geräten X3 OPTIMIERT
Tragschienenabstand: 125 mm
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschienen schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach IEC 60670-24 und EN 60 695-2-11
Lieferumfang: Mit Rückwand und isolierter Erdschiene ohne Türe