Verteiler Ekinoxe mit EK, 12 TE 3 ReihenUP-Verteiler Ekinoxe, 3x 12 TE/Reihe
|
001433 822830001 3245061014338 129.60 CHF 310
Lieferbar
|
||||||||
|
UP-Verteiler Ekinoxe
Farbe: (Rahmen und Türe) weiss RAL 9010
Abmessung (HxB): 585x350mm, Einbautiefe: 86mm
Kapazität: 4 Reihen à 12+2 TE
Schutzklasse II IP 40 - IK 14
Feuerbeständigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach EN 60695-2-11, NF C 61-910 und EN 60439-3
Lieferumfang: Einlasskasten, Schutzkarton, Rahmen, gewölbte Türe und isolierte Klemmschienen IP2X