Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteilsystem HX3auto 125A - 24TE

Verteilsystem mit Steckklemmen HX3auto125A 4L 24TE für DX3 Geräte

Verteilsystem HX3auto 125A - 24TE
Verteilsystem HX3auto 125A - 24TE 405230
3245064052306
3245064052306


147.40 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Horizontales 4-Leiter Verteilsystem mit Steckklemmen HX3auto 125A für DX3 Geräte
Gehäuse: XL3 160 / 4000
Breite: 24TE
Nennstrom (In): 125A
Kurzschlussstrom (Ipk): 20kA
Anzahl Aussenleiter: 4
Einspeisung: 1x 4x10-35mm²
Abgänge: 3St. 9x 0,5 - 6mm²
Montage: DIN-Profilschiene
Gehäuse: XL3 160/400/800/4000
Lieferumfang: 1St. Verteilsystem inklusive Befestigungsmaterial



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen