Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A, 4L - Abgänge 4xL1, L2, L3, 6xN

Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A, 4L für 3-reihige Verteiler mit DIN-Schienenabstand 150mm

Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A, 4L - Abgänge 4xL1, L2, L3, 6xN
Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A, 4L - Abgänge 4xL1, L2, L3, 6xN 405023
806999701
3245064050234
3245064050234


261.50 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A, 4L für 3-reihige Verteiler mit DIN-Schienenabstand 150mm
Nennstrom (In): 63A
Aussenleiter: 4L
Abgänge: 4xL1, L2, L3, 6xN (Steckanschluss)
Querschnitt Abgänge: 4-10mm² (Litze, Draht), 4-6mm² (Litze mit Aderendhülse)
Anschlussquerschnitt: 6-16mm² (Litze) oder 25mm² (Draht/Seil)
Anschluss: Schraubanschluss oben oder unten am Verteilsystem
Geräte: Reiheneinbaugeräte mit Schraubanschluss (z.B. DNX3/DX3optimiert und standard, CX3 etc.)
Achsabstand DIN-Schienen: 150mm
Anzahl Reihen: 3-reihen (3 DIN-Schienen)
Gehäuse: Plexo3, XL3 125, XL3 160, XL3 400, sämtliche 3-reihigen Gehäuse mit 150mm DIN-Schienenabstand
Normenkonform: EN 60947-1, EN 60947-7-1, EN 60439-3
Kurzschlusswiderstandsfähigkeit (Icw, 1Sek.): 3,6kA
Kurzschlussstrom (Ipk): 20kA
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 500VAC
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C/30Sek.
Berührungsschutz: IP xxB
Verlustleistung: 5,4W
Lieferumfang: 1St. Verteiler inkl. 2St. Halterungen für Montage an Gehäuse und 2St. Blindabdeckungen für nicht verwendete Anschlüsse (oben/unten)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen