Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A, 4L - Abgänge 8xL1, L2, L3, 12xN

Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A, 4L für 5-reihige Verteiler mit DIN-Schienenabstand 150mm

Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A, 4L - Abgänge 8xL1, L2, L3, 12xN
Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A, 4L - Abgänge 8xL1, L2, L3, 12xN 405025
806999721
3245064050258
3245064050258


182.30 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A, 4L für 5-reihige Verteiler mit DIN-Schienenabstand 150mm
Nennstrom (In): 63A
Aussenleiter: 4L
Abgänge: 8xL1, L2, L3, 12xN (Steckanschluss)
Querschnitt Abgänge: 4-10mm² (Litze, Draht), 4-6mm² (Litze mit Aderendhülse)
Anschlussquerschnitt: 6-16mm² (Litze) oder 25mm² (Draht/Seil)
Anschluss: Schraubanschluss oben oder unten am Verteilsystem
Geräte: Reiheneinbaugeräte mit Schraubanschluss (z.B. DNX3/DX3optimiert und standard, CX3 etc.)
Achsabstand DIN-Schienen: 150mm
Anzahl Reihen: 5-reihen (5 DIN-Schienen)
Gehäuse: XL3 160, XL3 400, sämtliche 5-reihigen Gehäuse mit 150mm DIN-Schienenabstand
Normenkonform: EN 60947-1, EN 60947-7-1, EN 60439-3
Kurzschlusswiderstandsfähigkeit (Icw, 1Sek.): 3,6kA
Kurzschlussstrom (Ipk): 20kA
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 500VAC
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C/30Sek.
Berührungsschutz: IP xxB
Verlustleistung: 8,5W
Lieferumfang: 1St. Verteiler inkl. 3St. Halterungen für Montage an Gehäuse und 2St. Blindabdeckungen für nicht verwendete Anschlüsse (oben/unten)