Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Video-Hausstation Classe 300 X13E mit WLAN-Funktion

Video-Hausstation Classe 300 X13E, mit WLAN-Funktion, weiss

Video-Hausstation Classe 300 X13E mit WLAN-Funktion
Video-Hausstation Classe 300 X13E  mit WLAN-Funktion 344642
964752209
8005543561447
8005543561447


850.00 CHF
901


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hörerlose Farbvideo-Hausstation in 2-Drahttechnik mit WLAN Funktion
7" (17,8 cm, 16:9) LCD-Touchscreen 
Integrierter Induktionsschleife für Hörgeräteträger. 
4 Sensortasten für die Hauptfunktionen (Tür öffnen, Gespräch annehmen, Türstation ein-/umschalten) 
Eine frei konfigurierbare «Favoriten»-Taste zu Hinterlegung
einer oft verwendeten Funktion, wie z. B. Treppenhauslicht 
Intern Sprechen und zusätzliche Schaltfunktionen 
Sensortasten für «Türöffnen» und «Gespräch annehmen»
Der Zugriff zu den Einstellungen (z. B. Lautstärke, Farbe/Helligkeit des Bildschirms) erfolgt über den Touchscreen
16 verschieden Ruftöne zur Auswahl 
Die Wandmontage erfolgt mittels mitgelieferter Wandhalterung
Als Tischgerät mittels separat erhältlichem Zubehör (Art.344632) verwendbar 
Anschluss für BUS Etagenruf, Zusatzläutewerk und Zusatznetzgerät. 
Masse: B × H × T: 193,5 × 162 × 22 mm 
Farbausführung: Weiss (Light)
 
Neben der Hausstation wird Ihr Smartphone zum zusätzlichen Steuerungselement.
Zum Verbinden mit der Sprechanlage reicht ein einfacher WLAN-Anschluss und Sie behalten immer die Zugangskontrolle zu Ihrem Zuhause – selbst wenn Sie nicht da sind.

KOMPATIBEL MIT DEN SMARTEN NETATMO-KAMERAS

Die NETATMO-Aussenkamera unterscheidet Menschen, Tiere und Autos. Sie können zum Beispiel sehen, ob eine Person in Ihren Garten eintritt. Mit der smarten NETATMO-Innenkamera können Sie, dank der Gesichtserkennungstechnologie, sehen, ob Ihre Kinder von der Schule zurückgekommen sind. 

Mehr über Netatmo erfahren www.netatmo.com/de-de



Alternativ Artikel