Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Video-Türstation SFERA LUNA mit 1 Ruftaste und Ekey Fingerprint

Video-Türstation SFERA LUNA mit 1 Ruftaste und Ekey Fingerprint, schwarz (RAL 9005)

Video-Türstation SFERA LUNA mit 1 Ruftaste und Ekey Fingerprint
Video-Türstation SFERA LUNA mit 1 Ruftaste und Ekey Fingerprint PL-0005-1EKEY-S
7611668121995
7611668121995


1'827.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Video-Türstation SFERA LUNA mit 1 Ruftaste und Ekey Fingerprint
Farbe: schwarz (RAL 9005).
1 Namenschilder.
Masse: B 143 mm x H 335 mm.
Montage: Unterputz.
Schutzgrad IP54.
 
Zu bestücken mit:
1x 350030 AVT - Unterputzdose bticino 3 Module.
1x 351500 AVT - Weitwinkel-Farbkamera mit Lautsprechermodul.
1x 354000 AVT- Verbindungskabel
1x 346993 AVT - Kontaktschnittstelle für 8 Ruftasten.
1x EK204002 - Ekey-Fingerprint sLine
 
1x 346050 AVT - REG-Netzgerät.
Die 2-Draht Bticino Video-Hausstationen nach Wahl.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen