Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Videolautsprecher für den Einbau in Briefkastensysteme mit einer Frontblende aus Aluminium.

Videolautsprecher für den Einbau in Briefkastenanlagen mit Aluminiumfront, entspricht dem Baurichtlinienstandard SIA500.

Videolautsprecher für den Einbau in Briefkastensysteme mit einer Frontblende aus Aluminium.
Videolautsprecher für den Einbau in Briefkastensysteme mit einer Frontblende aus Aluminium. 351311BFKA
964502590
7611668120639
7611668120639


1'150.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Videolautsprecher ist perfekt für den Einbau in Briefkastensysteme geeignet und verfügt über eine Frontblende aus Aluminium. Er gewährleistet eine klare und deutliche Kommunikation und zeichnet sich durch Robustheit und Langlebigkeit aus. Zudem erfüllt er die Norm SIA500, was seine hohe Qualität bestätigt.

Für eine optimale Nutzung der potenzialfreien Ruftasten empfehlen wir das Erweiterungsmodul Art. 346993. Dieses Modul ermöglicht den Anschluss von bis zu 8 externen Ruftasten. Durch die Verwendung des Moduls wird die Funktionalität erweitert und eine flexible Nutzung des Systems ermöglicht.

Bitte beachten Sie, dass die maximale Anzahl von 8 Erweiterungsmodulen nicht überschritten werden sollte, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Farbkamera mit 1/3"-Sensor (135° horizontal und 96° vertikal)Spannungsversorgung über SCS BUS: 18 - 27 VDC

Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C 
Ausschnitt für Lochplatte 120mm x 120mm
Eckradius mit 2mm (R2)