Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wartungs-Bypass-Schalter DAKER DK 1-3kVA

Wartungs-Bypass-Schalter für USV Daker DK 1000VA 2000VA-3000VA und Daker DK + 1000VA 2000VA-3000VA

Wartungs-Bypass-Schalter DAKER DK 1-3kVA
Wartungs-Bypass-Schalter DAKER DK 1-3kVA 310953CH
960991501
7611668106343
7611668106343


515.00 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Wartungs-Bypass-Schalter kann nur mit dem USV Daker DK 1000VA - 2000VA-3000VA und Daker DK + 1000VA - 2000VA-3000VA verwendet werden.

Allgemeine Charakteristiken
Nettogewicht (kg) 2,7
Abmessungen: B × T × H (mm) 87 × 77 × 440

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich: 0 ° C bis + 40 ° C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20% -80%
Nicht kondensierend
Lagertemperaturbereich: -20 ° C bis + 40 ° C
Betriebshöhe: bis 2000m
Elektronische Spezifikationen
Bewertung: 230VAC - 3 kVA
Frequenz: 50 Hz - 60 Hz
Bemessungsstrom 16 A max
Transferzeit: <6 ms
Richtlinien und Normen
Sicherheit LVD 2014/35 / EU
EN 60950-1